Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0790 Pernos de bloqueo de bola 173 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola

Pernos de bloqueo de bola

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L2L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0790.001205010A11,555,510105,92515,911515  A petición
K0790.001205015A11,555,510155,92520,911515  A petición
K0790.001205020A11,555,510205,92525,911515  A petición
K0790.001205025A11,555,510255,92530,911515  A petición
K0790.001205030A11,555,510305,92535,911515  A petición
K0790.001206010A11,566,8510106,82516,811622  A petición
K0790.001206015A11,566,8510156,82521,811622  A petición
K0790.001206020A11,566,8510206,82526,811622  A petición
K0790.001206025A11,566,8510256,82531,811622  A petición
K0790.001206030A11,566,8510306,82536,811622  A petición
K0790.001206035A11,566,8510356,82541,811622  A petición
K0790.001206040A11,566,8510406,82546,811622  A petición
K0790.001206045A11,566,8510456,82551,811622  A petición
K0790.001206050A11,566,8510506,82556,811622  A petición
K0790.001508020A15,589,513,5207,83327,815838  A petición
K0790.001508025A15,589,513,5257,83332,815838  A petición
K0790.001508030A15,589,513,5307,83337,815838  A petición
K0790.001508035A15,589,513,5357,83342,815838  A petición
K0790.001508040A15,589,513,5407,83347,815838  A petición
K0790.001508045A15,589,513,5457,83352,815838  A petición
K0790.001508050A15,589,513,5507,83357,815838  A petición
K0790.001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  A petición
K0790.001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  A petición
K0790.001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  A petición
K0790.001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  A petición
K0790.001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  A petición
K0790.001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  A petición
K0790.001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  A petición
K0790.001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  A petición
K0790.002112025A221214,520259,939,534,9211286  A petición
K0790.002112030A221214,520309,939,539,9211286  A petición
K0790.002112035A221214,520359,939,544,9211286  A petición
K0790.002112040A221214,520409,939,549,9211286  A petición
K0790.002112045A221214,520459,939,554,9211286  A petición
K0790.002112050A221214,520509,939,559,9211286  A petición
K0790.002112060A221214,520609,939,569,9211286  A petición
K0790.002112070A221214,520709,939,579,9211286  A petición
K0790.002112080A221214,520809,939,589,9211286  A petición
K0790.002116030A221619203013,139,543,12116153  A petición
K0790.002116035A221619203513,139,548,12116153  A petición
K0790.002116040A221619204013,139,553,12116153  A petición
K0790.002116045A221619204513,139,558,12116153  A petición
K0790.002116050A221619205013,139,563,12116153  A petición
K0790.002116060A221619206013,139,573,12116153  A petición
K0790.002116070A221619207013,139,583,12116153  A petición
K0790.002116080A221619208013,139,593,12116153  A petición

Pernos de bloqueo de bola con abrazadera de acero inoxidable

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola con abrazadera de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0790.101205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911515  A petición
K0790.101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  A petición
K0790.101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  A petición
K0790.101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  A petición
K0790.101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  A petición
K0790.101206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811622  A petición
K0790.101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  A petición
K0790.101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  A petición
K0790.101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  A petición
K0790.101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  A petición
K0790.101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  A petición
K0790.101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  A petición
K0790.101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  A petición
K0790.101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  A petición
K0790.101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  A petición
K0790.101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  A petición
K0790.101508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815838  A petición
K0790.101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  A petición
K0790.101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  A petición
K0790.101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  A petición
K0790.101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  A petición
K0790.101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  A petición
K0790.101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  A petición
K0790.101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  A petición
K0790.101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  A petición
K0790.101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  A petición
K0790.101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  A petición
K0790.101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  A petición
K0790.101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  A petición
K0790.102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  A petición
K0790.102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  A petición
K0790.102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  A petición
K0790.102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  A petición
K0790.102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  A petición
K0790.102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  A petición
K0790.102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  A petición
K0790.102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  A petición
K0790.102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  A petición
K0790.102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  A petición
K0790.102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  A petición
K0790.102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  A petición
K0790.102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  A petición
K0790.102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  A petición
K0790.102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  A petición
K0790.102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  A petición
K0790.102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33