Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica
K0359

Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero, bola de empuñadura de termoplástico.Versión:Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.Indicación:Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: estándar
Forma B: bloqueables
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0359 Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica 187 kB
 Instrucciones de montaje e instalación para pernos de bloqueo de precisión 305 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica

Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico y clavija de bloqueo cónica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2DD1D2D3LL1L3L5L6Carrera
S
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAcc.PrecioPedir
K0359.010Aestándar101619257525132,53161929M6 A petición
K0359.012Aestándar1220233287331333562235M8 A petición
K0359.016Aestándar16252840102,541,51334263050M10 A petición
K0359.020Aestándar20303340110,541,51335064663M10 A petición
K0359.025Aestándar25384250130511336063973M10 A petición

Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico,clavija de bloqueo cónica y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de precisión de acero con bola de empuñadura de plástico,clavija de bloqueo cónica y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Carrera
S
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAcc.PrecioPedir
K0359.110Bbloqueable10161925752530,5132,53161929M6 A petición
K0359.112Bbloqueable12202332873340,51333562235M8 A petición
K0359.116Bbloqueable16252840102,541,5491334263050M10 A petición
K0359.120Bbloqueable20303340110,541,5491335064663M10 A petición
K0359.125Bbloqueable253842501305158,51336063973M10 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33