HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica, forma A, estándar
K0359_A

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, bola de empuñadura de termoplástico.Versión:Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.Indicación:Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0359_A Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica, forma A, estándar 172 kB
 Instrucciones de montaje e instalación para pernos de bloqueo de precisión 305 kB

Planos

Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica, forma A, estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

DD1D2D3HLL1L3L5Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rosca interior
de la bola de
empuñadura
CADAcc.PrecioPedir
K0359.010AEstándar1016192567525132,51929M6 A petición
K0359.012AEstándar12202332687331332235M8 A petición
K0359.016AEstándar162528406102,541,51333050M10 A petición
K0359.020AEstándar203033406110,541,51334663M10 A petición
K0359.025AEstándar253842506130511333973M10 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33