HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma G
K0633_G

Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0633_G Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma G 138 kB

Planos

Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0633.21903GAceroEndurecido3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  A petición
K0633.21004GAceroEndurecido4M8x11840,52113,561615K0344.90  A petición
K0633.21105GAceroEndurecido5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  A petición
K0633.21206GAceroEndurecido6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  A petición
K0633.21308GAceroEndurecido8M16x1,533723624122,31545K0344.93  A petición
K0633.21410GAceroEndurecido10M20x1,533794024152,81543K0344.94  A petición
K0633.21412GAceroEndurecido12M20x1,533844224182,81551K0344.94  A petición
K0633.21516GAceroEndurecido16M24x2401045030243,22060K0344.95  A petición
K0633.201903GAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  A petición
K0633.201004GAcero inoxidableEndurecido4M8x11840,52113,561615K0344.90  A petición
K0633.201105GAcero inoxidableEndurecido5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  A petición
K0633.201206GAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  A petición
K0633.201308GAcero inoxidableEndurecido8M16x1,533723624122,31545K0344.93  A petición
K0633.201410GAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533794024152,81543K0344.94  A petición
K0633.201412GAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533844224182,81551K0344.94  A petición
K0633.201516GAcero inoxidableEndurecido16M24x2401045030243,22060K0344.95  A petición
K0633.211903GAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  A petición
K0633.211004GAcero inoxidableNo endurecido4M8x11840,52113,561615K0344.90  A petición
K0633.211105GAcero inoxidableNo endurecido5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  A petición
K0633.211206GAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  A petición
K0633.211308GAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,533723624122,31545K0344.93  A petición
K0633.211410GAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533794024152,81543K0344.94  A petición
K0633.211412GAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533844224182,81551K0344.94  A petición
K0633.211516GAcero inoxidableNo endurecido16M24x2401045030243,22060K0344.95  A petición