HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0343_G Perno de bloqueo sin collar, forma G 137 kB

Planos

Perno de bloqueo sin collar, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0343.1903GAceroEndurecido3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  A petición
K0343.1004GAceroEndurecido4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  A petición
K0343.1105GAceroEndurecido5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  A petición
K0343.1206GAceroEndurecido6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  A petición
K0343.1308GAceroEndurecido8M16x1,53368362482,31535K0344.93  A petición
K0343.1410GAceroEndurecido10M20x1,533744024102,81534K0344.94  A petición
K0343.1412GAceroEndurecido12M20x1,533784224122,81539K0344.94  A petición
K0343.1516GAceroEndurecido16M24x240965030163,22046K0344.95  A petición
K0343.01903GAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  A petición
K0343.01004GAcero inoxidableEndurecido4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  A petición
K0343.01105GAcero inoxidableEndurecido5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  A petición
K0343.01206GAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  A petición
K0343.01308GAcero inoxidableEndurecido8M16x1,53368362482,31535K0344.93  A petición
K0343.01410GAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533744024102,81534K0344.94  A petición
K0343.01412GAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533784224122,81539K0344.94  A petición
K0343.01516GAcero inoxidableEndurecido16M24x240965030163,22046K0344.95  A petición
K0343.11903GAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  A petición
K0343.11004GAcero inoxidableNo endurecido4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  A petición
K0343.11105GAcero inoxidableNo endurecido5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  A petición
K0343.11206GAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  A petición
K0343.11308GAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53368362482,31535K0344.93  A petición
K0343.11410GAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533744024102,81534K0344.94  A petición
K0343.11412GAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533784224122,81539K0344.94  A petición
K0343.11516GAcero inoxidableNo endurecido16M24x240965030163,22046K0344.95  A petición

Otros artículos de esta categoría