Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Cable alargador coaxial para antenas WLAN. El cable se puede instalar entre la puerta de enlace y el pie magnético.Versión:- Conector SMA invertido a casquillo SMA invertido.
- 5 metros de longitud de cable.
Ventajas:- Casquillo RP-SMA para conector RP-SM
- Pérdida de señal de 0,3 dB/m
- Contacto chapados en oro
- Cable coaxial CFD200
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1846 Cable de extensión para antenas WLAN 126 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

PConexiónGCADAcc.PrecioPedir
K1846.050005000Casquillo RP-SMA/Conector1/4-28 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33