Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Casquillo compatible con pernos de bloqueo K1833 y K1834.

Para desmontarlo, enroscar un tornillo en la rosca.
Accesorios:Pernos de bloqueo K1833 y K1834.Indicación sobre el dibujo:
1) Dimensiones de instalación
2) Desmontaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1835 Casquillos de acero, cónicos 195 kB

Planos

Casquillos de acero, cónicos

Selección/filtro de artículos

Referencia

LDD1D2ML1CADAcc.PrecioPedir
K1835.0056588M36,2 A petición
K1835.007871010M48,2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33