{"product":{"productId":"agid.26665","price":14.16,"name":"Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado"},"currency":"EUR"}
Material
Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón.
Versión
Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Mostrar más
Mostrar menos
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma A, rosca continua
desde
€ 16,66
más IVA
más gastos de envío
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma B, con rosca y collar
desde
€ 18,58
más IVA
más gastos de envío
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada
desde
€ 20,52
más IVA
más gastos de envío
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable para sensor de estado, forma D, lisa
desde
€ 24,99
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.
En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
Material
Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón.
Versión
Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Indicación
Compatible con la pieza de retención K0638.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Aplicación
Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Montaje
El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Rosca continua
Forma B: Con rosca y collar
Forma C: Con rosca y cono de entrada
Forma D: Lisa
Forma B: Con rosca y collar
Forma C: Con rosca y cono de entrada
Forma D: Lisa