K1502_DEElementos de accionamiento para pernos de bloqueo con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.
Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.
Una selección adecuada del material y los recubrimientos proporciona protección contra la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.Material:Elemento de accionamiento de acero inoxidable. Botón de maniobra termoplástico.Versión: Botón de maniobra termoplástico gris antracita. Tapa de plástico termoplástico negro, gris, rojo o amarillo.Indicación de pedido:El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.Indicación:En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden. En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción. También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales K0700. Piezas de retención K0638. Anillos distanciadores K0665. Casquillos de posicionamiento K1290. Elemento de accionamiento K1502.12420. Cable de acero K2023. Manguitos de tracción K2024. Manguitos terminales K2025. Tornillos de ajuste K2026. Boquilla roscada K2027. Volumen de suministroElemento de accionamiento con tapa de plástico.Indicación sobre el dibujo:1) Perno de bloqueo 2) Cubierta de cable Bowden 3) Cable Bowden 4) Tornillo de ajuste 5) Elemento de accionamiento 6) Boquilla roscada 7) Cubierta
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color cubierta
| D Rosca interior | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1502.1442006 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420106 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420206 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420306 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420506 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420606 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420706 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.1442008 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420108 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420208 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420308 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420508 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420608 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420708 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.1442010 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420110 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420210 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420310 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420510 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420610 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420710 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.1442012 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420112 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420212 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420312 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420512 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420612 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | | K1502.14420712 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|