HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0338_D Perno de bloqueo, forma D 142 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
VersiónFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.490384AceroCon ranura de bloqueoD3M6x0,751431,512510-8100,84,510 A petición
K0338.400484AceroCon ranura de bloqueoD4M8x11838,515613-10131612 A petición
K0338.410584AceroCon ranura de bloqueoD5M10x12143,517715-13171,3512 A petición
K0338.420684AceroCon ranura de bloqueoD6M12x1,52551,720817-14191,8614 A petición
K0338.430884AceroCon ranura de bloqueoD8M16x1,53368261023-19242,31535 A petición
K0338.441084AceroCon ranura de bloqueoD10M20x1,53374281225-22302,81534 A petición
K0338.441284AceroCon ranura de bloqueoD12M20x1,53378281425-22302,81539 A petición
K0338.451684AceroCon ranura de bloqueoD16M24x24096321828-27363,22046 A petición
K0338.0490384Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD3M6x0,751431,512510-8100,84,510 A petición
K0338.0400484Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD4M8x11838,515613-10131612 A petición
K0338.0410584Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD5M10x12143,517715-13171,3512 A petición
K0338.0420684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD6M12x1,52551,720817-14191,8614 A petición
K0338.0430884Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD8M16x1,53368261023-19242,31535 A petición
K0338.0441084Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD10M20x1,53374281225-22302,81534 A petición
K0338.0441284Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD12M20x1,53378281425-22302,81539 A petición
K0338.0451684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD16M24x24096321828-27363,22046 A petición
K0338.1490384Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD3M6x0,751431,512510-8100,84,510 A petición
K0338.1400484Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD4M8x11838,515613-10131612 A petición
K0338.1410584Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD5M10x12143,517715-13171,3512 A petición
K0338.1420684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD6M12x1,52551,720817-14191,8614 A petición
K0338.1430884Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD8M16x1,53368261023-19242,31535 A petición
K0338.1441084Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD10M20x1,53374281225-22302,81534 A petición
K0338.1441284Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD12M20x1,53378281425-22302,81539 A petición
K0338.1451684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoD16M24x24096321828-27363,22046 A petición