- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0748Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo no endurecida: Casquillo roscado cromado en azul. Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida: Partes de acero con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Los pernos de bloqueo con rosca normal y las clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación hacen a estos productos menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear los pernos de bloqueo con el taladro en la pieza complementaria. Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado. A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0748.01903060 | A | acero | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.01004080 | A | acero | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.01105100 | A | acero | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.01206120 | A | acero | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.01308160 | A | acero | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | | K0748.11903060 | A | acero inoxidable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.11004080 | A | acero inoxidable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.11105100 | A | acero inoxidable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.11206120 | A | acero inoxidable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.11308160 | A | acero inoxidable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0748.02903060 | B | acero | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.02004080 | B | acero | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.02105100 | B | acero | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.02206120 | B | acero | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.02308160 | B | acero | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | | K0748.12903060 | B | acero inoxidable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.12004080 | B | acero inoxidable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.12105100 | B | acero inoxidable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.12206120 | B | acero inoxidable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.12308160 | B | acero inoxidable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0748.03903060 | C | acero | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.03004080 | C | acero | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.03105100 | C | acero | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.03206120 | C | acero | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.03308160 | C | acero | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | | K0748.13903060 | C | acero inoxidable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.13004080 | C | acero inoxidable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.13105100 | C | acero inoxidable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.13206120 | C | acero inoxidable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.13308160 | C | acero inoxidable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0748.04903060 | D | acero | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.04004080 | D | acero | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.04105100 | D | acero | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.04206120 | D | acero | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.04308160 | D | acero | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | | K0748.14903060 | D | acero inoxidable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | A petición | | K0748.14004080 | D | acero inoxidable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | A petición | | K0748.14105100 | D | acero inoxidable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | A petición | | K0748.14206120 | D | acero inoxidable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | A petición | | K0748.14308160 | D | acero inoxidable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|