Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.

Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
Rango de temperatura:Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Ventajas:Manejo sencillo y rápido.
Compatible con aplicaciones de alta temperatura.
Con función de retención integrada.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo K1290
Piezas de retención K0638
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1584_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico 259 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
FormaAA1BB1D

D1Carrera
S
LL1L2L3SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1584.8105aceronegroA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 A petición
K1584.8206aceronegroA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 A petición
K1584.8308aceronegroA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 A petición
K1584.8410aceronegroA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 A petición
K1584.8105154acerorojo tráfico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 A petición
K1584.8206154acerorojo tráfico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 A petición
K1584.8308154acerorojo tráfico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 A petición
K1584.8410154acerorojo tráfico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 A petición
K1584.18105acero inoxidablenegroA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 A petición
K1584.18206acero inoxidablenegroA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 A petición
K1584.18308acero inoxidablenegroA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 A petición
K1584.18410acero inoxidablenegroA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 A petición
K1584.18105154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 A petición
K1584.18206154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 A petición
K1584.18308154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 A petición
K1584.18410154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33