HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0338_A Perno de bloqueo, forma A 132 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
VersiónFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.190384AceroSin ranura de bloqueoA3M6x0,751431,512510-80,84,510 A petición
K0338.100484AceroSin ranura de bloqueoA4M8x11838,515613-101612 A petición
K0338.110584AceroSin ranura de bloqueoA5M10x12143,517715-131,3512 A petición
K0338.120684AceroSin ranura de bloqueoA6M12x1,52551,720817-141,8614 A petición
K0338.130884AceroSin ranura de bloqueoA8M16x1,53368261023-192,31535 A petición
K0338.141084AceroSin ranura de bloqueoA10M20x1,53374281225-222,81534 A petición
K0338.141284AceroSin ranura de bloqueoA12M20x1,53378281425-222,81539 A petición
K0338.151684AceroSin ranura de bloqueoA16M24x24096321828-273,22046 A petición
K0338.0190384Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA3M6x0,751431,512510-80,84,510 A petición
K0338.0100484Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA4M8x11838,515613-101612 A petición
K0338.0110584Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA5M10x12143,517715-131,3512 A petición
K0338.0120684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA6M12x1,52551,720817-141,8614 A petición
K0338.0130884Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA8M16x1,53368261023-192,31535 A petición
K0338.0141084Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA10M20x1,53374281225-222,81534 A petición
K0338.0141284Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA12M20x1,53378281425-222,81539 A petición
K0338.0151684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA16M24x24096321828-273,22046 A petición
K0338.1190384Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA3M6x0,751431,512510-80,84,510 A petición
K0338.1100484Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA4M8x11838,515613-101612 A petición
K0338.1110584Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA5M10x12143,517715-131,3512 A petición
K0338.1120684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA6M12x1,52551,720817-141,8614 A petición
K0338.1130884Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA8M16x1,53368261023-192,31535 A petición
K0338.1141084Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA10M20x1,53374281225-222,81534 A petición
K0338.1141284Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA12M20x1,53378281425-222,81539 A petición
K0338.1151684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoA16M24x24096321828-273,22046 A petición