HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0338_C Perno de bloqueo, forma C 282 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
VersiónFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.390384AceroCon ranura de bloqueoC3M6x0,751431,512510-80,84,510 A petición
K0338.300484AceroCon ranura de bloqueoC4M8x11838,515613-101612 A petición
K0338.310584AceroCon ranura de bloqueoC5M10x12143,517715-131,3512 A petición
K0338.320684AceroCon ranura de bloqueoC6M12x1,52551,720817-141,8614 A petición
K0338.330884AceroCon ranura de bloqueoC8M16x1,53368261023-192,31535 A petición
K0338.341084AceroCon ranura de bloqueoC10M20x1,53374281225-222,81534 A petición
K0338.341284AceroCon ranura de bloqueoC12M20x1,53378281425-222,81539 A petición
K0338.351684AceroCon ranura de bloqueoC16M24x24096321828-273,22046 A petición
K0338.0390384Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC3M6x0,751431,512510-80,84,510 A petición
K0338.0300484Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC4M8x11838,515613-101612 A petición
K0338.0310584Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC5M10x12143,517715-131,3512 A petición
K0338.0320684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC6M12x1,52551,720817-141,8614 A petición
K0338.0330884Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC8M16x1,53368261023-192,31535 A petición
K0338.0341084Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC10M20x1,53374281225-222,81534 A petición
K0338.0341284Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC12M20x1,53378281425-222,81539 A petición
K0338.0351684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC16M24x24096321828-273,22046 A petición
K0338.1390384Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC3M6x0,751431,512510-80,84,510 A petición
K0338.1300484Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC4M8x11838,515613-101612 A petición
K0338.1310584Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC5M10x12143,517715-131,3512 A petición
K0338.1320684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC6M12x1,52551,720817-141,8614 A petición
K0338.1330884Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC8M16x1,53368261023-192,31535 A petición
K0338.1341084Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC10M20x1,53374281225-222,81534 A petición
K0338.1341284Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC12M20x1,53378281425-222,81539 A petición
K0338.1351684Acero inoxidableCon ranura de bloqueoC16M24x24096321828-273,22046 A petición