Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte de acabado natural
K1172

Piezas de presión con resorte de acabado natural

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito y muelle de acero inoxidable.
Perno de acero inoxidable o POM.
Versión:Perno POM blanco, resistente a la temperatura +50 °C.Indicación:

Versión lisa para montaje a presión.
Para la perforación de alojamiento se recomienda la tolerancia DH7.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1172 Piezas de presión con resorte de acabado natural 159 kB

Planos

Piezas de presión con resorte de acabado natural

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
D

D1D2LL1L2L3HFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1172.04acero inoxidable42,84,610,70,91,85,62,738,2A petición
K1172.05acero inoxidable53,85,6120,92,1643,39A petición
K1172.06acero inoxidable64,86,51512,38,25,56,112A petición
K1172.08acero inoxidable86,28,5181,12,99,56,510,717A petición
K1172.10acero inoxidable10811261,54,214,3816,229A petición
K1172.204POM42,84,610,70,91,85,62,738,2A petición
K1172.205POM53,85,6120,92,1643,39A petición
K1172.206POM64,86,51512,38,25,56,112A petición
K1172.208POM86,28,5181,12,99,56,510,717A petición
K1172.210POM10811261,54,214,3816,229A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33