HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK
K0325

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0325 Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK 188 kB

Planos (vista completa)

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1SFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0325.03M31,50,4941,51,530,10,07 A petición
K0325.04M42,50,810524100,180,12 A petición
K0325.05M530,91462,56110,120,08 A petición
K0325.06M63,5115739130,440,21 A petición
K0325.08M851,5188415301,10,38 A petición
K0325.10M1062239520351,30,6 A petición
K0325.12M1282,526106305521,3 A petición
K0325.16M16103,533148651253,93 A petición

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1SFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0325.203M31,50,4941,5570,10,07 A petición
K0325.204M42,50,8105212220,180,12 A petición
K0325.205M530,91462,519300,120,08 A petición
K0325.206M63,51157328400,440,21 A petición
K0325.208M851,5188447731,10,38 A petición
K0325.210M10622395661001,30,6 A petición
K0325.212M1282,5261066612021,3 A petición
K0325.216M16103,533148901803,93 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33