HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
K0315

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0315 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar 178 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0315.404M42,50,8162410 A petición
K0315.405M530,9202,5611 A petición
K0315.406M63,51253913 A petición
K0315.408M851,53041530 A petición
K0315.410M10623552035 A petición
K0315.412M1282,54063055 A petición
K0315.416M16103,545865125 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33