HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
K0329

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0329 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK 239 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1TT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0329.05M52,42,318720,80,81,55170,120,08K0317.905 A petición
K0329.06M62,72,52072,51126170,450,22K0317.906 A petición
K0329.08M83,5322831,41,22,57291,050,37K0317.908 A petición
K0329.10M10432293,51,41,638311,30,6K0317.910 A petición
K0329.12M126428105224104721,3K0317.912 A petición
K0329.16M167,55321462,52,5538853,93K0317.916 A petición