Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
K0317_SF

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0317.03M311,51010,40,70,53K0317.903  A petición
K0317.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904  A petición
K0317.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905  A petición
K0317.06M62,72,520112720K0317.906  A petición
K0317.08M83,53221,41,22,5935K0317.908  A petición
K0317.10M1043221,41,63935K0317.910 A petición
K0317.12M1264282241255K0317.912  A petición
K0317.16M167,55322,52,5545100K0317.916  A petición
K0317.20M201074032,5660120- A petición
K0317.24M2412105232,5880160-A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33