Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
K0609

Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola de cerámica Si3N4.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:

El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0609 Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable 163 kB

Planos

Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0609.05M530,9120,8611A petición
K0609.06M63,51141913A petición
K0609.08M851,5161,21530A petición
K0609.10M1062191,62035A petición
K0609.12M1282,52223055A petición
K0609.16M16103,5242,565125A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33