- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- K0309
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
- K0310
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
- K0311
Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
- K0312
Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
- K0609
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
- K0313
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
- K0314
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
- K0656
Piezas de presión con resorte y sensor de estado
- K0315
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
- K0316
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
- K0610
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable
- K0657
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
- K0317
Llave de montaje
- K0317
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
- K1370
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero
- K0318
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
- K1372
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero
- K0319
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
- K1379
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
- K0320
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
- K1381
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable
- K0321
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, con seguro de rosca
- K0322
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0323
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K0324
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0325
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, con seguro de rosca
- K0326
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0327
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K1371
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero, con seguro de rosca
- K0328
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, con seguro de rosca
- K1373
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
- K0329
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1380
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0330
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1382
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0331
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0332
Piezas de retención
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
- K0334
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
- K1171
Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
- K0582
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
- K0335
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
- K0336
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0337
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
- K1172
Piezas de presión con resorte de acabado natural
- K1277
Casquillos de muelle
- K0583
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
- K1294
Vaivén de bola
- K1294
Distanciador para vaivén de bola
- K1294
Ángulos de fijación para vaivén de bola
- K1295
Cierres magnéticos
- K1295
Ángulos de fijación para cierre magnético
- K0368
Piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Herramienta de montaje
- K1733
Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico
- K1733
Herramientas de montaje para piezas de presión laterales con muelle de plástico
- K1292
Soportes excéntricos con perforación de centrado
- K0370
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
- K0371
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
- K0371
Herramienta de montaje
- K0372
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
- K0373
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
- K0977
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
- K0374
Piezas de presión laterales con resorte
- Pernos de bloqueo
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
Piezas de presión con resorte |
Volver |
|
Piezas de presión con resorte de KIPP
En su gran surtido de diversos elementos de mando, HEINRICH KIPP WERK tiene también piezas de presión con resorte. Se utilizan en cometidos sencillos de apriete y de enclavamiento. En KIPP encontrará piezas de presión con resorte y bola, piezas de presión con resorte y perno de presión, así como piezas de presión laterales con resorte. KIPP ofrece una amplia selección de piezas de presión con resorte en diversas versiones. Se diferencian, entre otros factores, en el material, el tamaño, el color y el área de aplicación. |
|
|
Piezas de presión con resorte - diferencias de material
Con vistas a asegurar un campo de aplicación lo más amplio y variado posible, las piezas de presión con resorte están disponibles en diversos materiales. Hay que tener en cuenta que en muchas versiones, la pieza de presión con resorte no está hecha toda del mismo material, sino que el manguito y la bola o el perno son de otros materiales. Las combinación de diversos materiales crea un amplio abanico de versiones distintas que permite elegir el producto más idóneo para la aplicación concreta. |
|
|
Piezas de presión con resorte de plástico
Los componentes de plástico tienen la ventaja de que los productos son muy ligeros y económicos. Se distinguen por su resistencia a la corrosión y, por lo tanto, son también aptos para las aplicaciones en exteriores o en lugares sometidos a salpicaduras de agua o una elevada humedad ambiental. |
|
|
Piezas de presión con resorte de acero
Las piezas de presión con resorte y manguito o bola de acero están concebidas para las aplicaciones en que el producto está expuesto a grandes fuerzas o condiciones duras. Los componentes, como son de acero, son muy estables y resistentes a la temperatura. Por eso, se pueden usar en áreas con temperaturas altas sin ningún problema. |
|
|
Piezas de presión con resorte de acero inoxidable
Las piezas de presión con resorte y elementos de acero inoxidable tienen la ventaja de que el manguito y las bolas son resistentes a la corrosión. También son termorresistentes y, además, más ligeros que otros modelos análogos de acero. De este modo, se prestan para las áreas con temperaturas de moderadas a altas y además se pueden emplear sin problemas en exteriores. |
|
|
Piezas de presión con resorte de cerámica
En las piezas de presión con resorte, KIPP solo fabrica las bolas de cerámica. Estas últimas tienen la ventaja de que resisten muy bien las temperaturas y son inalterables a los productos químicos. Además presentan un bajo desgaste y son, por lo tanto, aptos para las aplicaciones con una elevada frecuencia de ciclo. |
|
|
Versiones de las piezas de presión con resorte
En la gama de KIPP encontrará piezas de presión con resorte y piezas de presión laterales con resorte. Las piezas de presión con resorte se prestan principalmente para los cometidos de apriete sencillos, así como para los trabajos de enclavamiento; las piezas de presión laterales con resorte son más adecuadas para los cometidos de sujeción de piezas de trabajo. Las piezas de presión con resorte se ofrecen con bola y perno de presión. Las piezas de presión laterales con resorte, por su parte, solo las hay con perno de presión, por la propia aplicación. KIPP fabrica las piezas de presión con resorte conforme a la norma y, por eso, están disponibles en los tamaños corrientes M5, M6, M8, M10 o también M12. |
|
|
Las piezas de presión con resorte de acero inoxidable son fáciles de montar, a presión o enroscadas
Las dos variantes se ofrecen con instalación a presión y con rosca para enroscar. Hay incluso piezas de presión con resorte con seguro de rosca. Impide que la pieza de presión se desenrosque sola, con lo que cumple la misma función que los líquidos para retener tornillos. El seguro de rosca se distingue en que la rosca a asegurar tiene una hendidura que contiene una inserción de nylon maleable y elástica que impide que la pieza se afloje sola. Hay varias posibilidades para enroscar. Además de con la muesca convencional, los productos también se ofrecen con un alojamiento para una llave Allen. En las dos variantes de rosca, la pieza de presión con resorte se enrosca por abajo en un agujero. Para los taladros de agujero ciego encontrará modelos producidos específicamente para ellos. Se enroscan con una llave especial en el taladro. |
|
|
Lo determinante es la fuerza elástica de las piezas de presión
En función de la futura aplicación, KIPP ofrece piezas de presión con resorte con diversas fuerzas elásticas. Dependiendo de las fuerzas que vayan a actuar sobre la pieza en el mecanizado, es conveniente seleccionar una fuerza elástica con la intensidad correspondiente. Las diversas fuerzas se indican en los distintos productos. |
|
|
¿Bola o perno de presión?
|
|
Piezas de presión con resorte - gran versatilidad de uso
Las piezas de presión con resorte de KIPP son aptas para prácticamente cualquier área y aplicación gracias a la enorme variedad de combinaciones distintas de materiales. Se utilizan, por ejemplo, en los mandos giratorios de los electrodomésticos, como lavadoras o, en el sector de la automoción, en los portabebidas o en los elementos de mando.
Las piezas de presión con resorte se usan también en la industria como pasadores expulsores para sacar objetos. En la variante de pieza de presión lateral con resorte sirven de ayuda en los procesos de mecanizado porque permiten fijar y volver a soltar las piezas de trabajo fácil y rápidamente.
|
|
|
Descubrir ahora en KIPP las piezas de presión con resorte
Descubra en KIPP una amplia variedad de diversas piezas de presión con resorte, así como piezas de presión laterales con resorte para atornillar o instalar a presión. Convénzase de la calidad de estos productos fabricados en Alemania y pídalos de inmediato. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos cualificados están a su disposición para atenderle. ¡Póngase en contacto con nosotros! Si, a pesar de la amplia selección, no encuentra el producto adecuado, con mucho gusto creamos para usted una solución especial individual. |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|