- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- K0309
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
- K0310
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
- K0311
Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
- K0312
Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
- K0609
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
- K0313
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
- K0314
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
- K0656
Piezas de presión con resorte y sensor de estado
- K0315
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
- K0316
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
- K0610
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable
- K0657
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
- K0317
Llave de montaje
- K0317
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
- K1370
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero
- K0318
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
- K1372
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero
- K0319
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
- K1379
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
- K0320
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
- K1381
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable
- K0321
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, con seguro de rosca
- K0322
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0323
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K0324
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0325
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, con seguro de rosca
- K0326
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0327
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K1371
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero, con seguro de rosca
- K0328
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, con seguro de rosca
- K1373
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
- K0329
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1380
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0330
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1382
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0331
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0332
Piezas de retención
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
- K0334
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
- K1171
Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
- K0582
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
- K0335
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
- K0336
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0337
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
- K1172
Piezas de presión con resorte de acabado natural
- K1277
Casquillos de muelle
- K0583
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
- K1294
Vaivén de bola
- K1294
Distanciador para vaivén de bola
- K1294
Ángulos de fijación para vaivén de bola
- K1295
Cierres magnéticos
- K1295
Ángulos de fijación para cierre magnético
- K0368
Piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Herramienta de montaje
- K1733
Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico
- K1733
Herramientas de montaje para piezas de presión laterales con muelle de plástico
- K1292
Soportes excéntricos con perforación de centrado
- K0370
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
- K0371
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
- K0371
Herramienta de montaje
- K0372
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
- K0373
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
- K0977
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
- K0374
Piezas de presión laterales con resorte
- Pernos de bloqueo
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0325Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Resorte de acero para muelles cl. D.
Seguro roscado de nylon.Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, con seguro de rosca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0325.03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 4 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 | | | A petición | | K0325.04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 | | | A petición | | K0325.05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 2,5 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 | | | A petición | | K0325.06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 9 | 13 | 0,44 | 0,21 | | | A petición | | K0325.08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 8 | 4 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 | | | A petición | | K0325.10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 5 | 20 | 40 | 1,3 | 0,6 | | | A petición | | K0325.12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 10 | 6 | 30 | 55 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K0325.16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 14 | 8 | 65 | 125 | 3,9 | 3 | | | A petición | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, con seguro de rosca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0325.203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 4 | 1,5 | 5 | 7 | 0,1 | 0,07 | | | A petición | | K0325.204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 22 | 0,18 | 0,12 | | | A petición | | K0325.205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 2,5 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 | | | A petición | | K0325.206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 28 | 40 | 0,44 | 0,21 | | | A petición | | K0325.208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 8 | 4 | 47 | 73 | 1,1 | 0,38 | | | A petición | | K0325.210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 5 | 66 | 100 | 1,3 | 0,6 | | | A petición | | K0325.212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 10 | 6 | 66 | 120 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K0325.216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 14 | 8 | 90 | 180 | 3,9 | 3 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|