Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
K1373

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero para muelles cl. D.

Seguro roscado de nylon.
Versión:Bruñido.Indicación:Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1373 Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca 278 kB

Planos

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1T1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K1373.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 A petición
K1373.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 A petición
K1373.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 A petición
K1373.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 A petición
K1373.12M12642810224125521,3K0317.912 A petición
K1373.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33