Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
K0330

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero inoxidable 1.4310.

Seguro roscado de nylon.

Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0330 Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca 211 kB
 TH_013_Federnde-Druckstuecke_EN 2 MB

Planos

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1T1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0330.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 A petición
K0330.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 A petición
K0330.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906 A petición
K0330.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 A petición
K0330.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910 A petición
K0330.12M12642810224104721,3K0317.912 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33