Grupos de mercancía
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, 
pernos de presión de acero
K1733_ST

Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito y muelle de plástico.
Perno de presión de acero.
Versión:Perno de presión templado por cementación y bruñido.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad.
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.

Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Montaje:El manguito se presiona en la perforación.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta

Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1733_ST Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de acero 172 kB

Planos

Piezas de presión laterales y muelle de plástico, 
pernos de presión de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2D

D1D2LL1±SF
aprox. N
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K1733.100307fuerza del muelle ligeraforma de clavija diferente635,973,70,410K1733.03 A petición
K1733.100409fuerza del muelle ligera-847,995,20,615K1733.04 A petición
K1733.100509fuerza del muelle ligera-1059,997,30,830K1733.05 A petición
K1733.100609fuerza del muelle ligera-1069,9910,3120K1733.05 A petición
K1733.200307fuerza del muelle estándarforma de clavija diferente635,973,70,420K1733.03 A petición
K1733.200409fuerza del muelle estándar-847,995,20,630K1733.04 A petición
K1733.200509fuerza del muelle estándar-1059,997,30,860K1733.05 A petición
K1733.200609fuerza del muelle estándar-1069,9910,3130K1733.05 A petición
K1733.200813fuerza del muelle estándar-12811,91313,31,250K1733.08 A petición
K1733.201016fuerza del muelle estándar-161015,91616,91,680K1733.10 A petición
K1733.300509fuerza del muelle reforzada-1059,997,30,890K1733.05 A petición
K1733.300609fuerza del muelle reforzada-1069,9910,3160K1733.05 A petición
K1733.300813fuerza del muelle reforzada-12811,91313,31,2100K1733.08 A petición
K1733.301016fuerza del muelle reforzada-161015,91616,91,6160K1733.10 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33