- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- K0309
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
- K0310
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
- K0311
Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
- K0312
Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
- K0609
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
- K0313
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
- K0314
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
- K0656
Piezas de presión con resorte y sensor de estado
- K0315
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
- K0316
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
- K0610
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable
- K0657
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
- K0317
Llave de montaje
- K0317
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
- K1370
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero
- K0318
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
- K1372
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero
- K0319
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
- K1379
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
- K0320
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
- K1381
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable
- K0321
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, con seguro de rosca
- K0322
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0323
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K0324
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0325
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, con seguro de rosca
- K0326
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0327
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K1371
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero, con seguro de rosca
- K0328
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, con seguro de rosca
- K1373
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
- K0329
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1380
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0330
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1382
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0331
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0332
Piezas de retención
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
- K0334
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
- K1171
Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
- K0582
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
- K0335
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
- K0336
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0337
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
- K1172
Piezas de presión con resorte de acabado natural
- K1277
Casquillos de muelle
- K0583
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
- K1294
Vaivén de bola
- K1294
Distanciador para vaivén de bola
- K1294
Ángulos de fijación para vaivén de bola
- K1295
Cierres magnéticos
- K1295
Ángulos de fijación para cierre magnético
- K0368
Piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Herramienta de montaje
- K1733
Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico
- K1733
Herramientas de montaje para piezas de presión laterales con muelle de plástico
- K1292
Soportes excéntricos con perforación de centrado
- K0370
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
- K0371
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
- K0371
Herramienta de montaje
- K0372
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
- K0373
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
- K0977
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
- K0374
Piezas de presión laterales con resorte
- Pernos de bloqueo
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0372Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Manguito azul cincado. Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento. Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F). La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin junta Forma B: con junta
1) Herramienta de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | F aprox. N | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0372.1020X12 | A | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1020X20 | A | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1020X27 | A | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1040X12 | A | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1040X20 | A | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1040X27 | A | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1050X12 | A | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1050X20 | A | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1050X27 | A | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1075X12 | A | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1075X20 | A | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1075X27 | A | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1100X12 | A | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1100X20 | A | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1100X27 | A | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1150X12 | A | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1150X20 | A | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1150X27 | A | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.1100X16 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1100X29 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1100X43 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1200X16 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1200X29 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1200X43 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1300X16 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1300X29 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.1300X43 | A | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2020X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2020X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2020X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2040X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2040X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2040X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2050X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2050X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2050X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2075X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2075X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2075X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2100X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2100X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2100X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2150X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2150X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2150X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | K0371.06 | | | A petición | | K0372.2100X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2100X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2100X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2200X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2200X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2200X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2300X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2300X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | K0371.10 | | | A petición | | K0372.2300X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | K0371.10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|