HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta
K0372_A

Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0372_A Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta 188 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLL1DD1±SF
aprox. N
SWKReferencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0372.1020X12A11,54M12M41,620102x60°K0371.06  A petición
K0372.1020X20A194M12M41,620102x60°K0371.06  A petición
K0372.1020X27A26,54M12M41,620102x60°K0371.06  A petición
K0372.1040X12A11,57,5M12M4240102x60°K0371.06  A petición
K0372.1040X20A197,5M12M4240102x60°K0371.06  A petición
K0372.1040X27A26,57,5M12M4240102x60°K0371.06  A petición
K0372.1050X12A11,54M12M41,650102x60°K0371.06  A petición
K0372.1050X20A194M12M41,650102x60°K0371.06  A petición
K0372.1050X27A26,54M12M41,650102x60°K0371.06  A petición
K0372.1075X12A11,57,5M12M4275102x60°K0371.06  A petición
K0372.1075X20A197,5M12M4275102x60°K0371.06  A petición
K0372.1075X27A26,57,5M12M4275102x60°K0371.06  A petición
K0372.1100X12A11,54M12M41,6100102x60°K0371.06  A petición
K0372.1100X20A194M12M41,6100102x60°K0371.06  A petición
K0372.1100X27A26,54M12M41,6100102x60°K0371.06  A petición
K0372.1150X12A11,57,5M12M42100102x60°K0371.06  A petición
K0372.1150X20A197,5M12M42100102x60°K0371.06  A petición
K0372.1150X27A26,57,5M12M42100102x60°K0371.06  A petición
K0372.1100X16A1811,5M18x1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1100X29A31,511,5M18x1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1100X43A4511,5M18x1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1200X16A1811,5M18x1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1200X29A31,511,5M18x1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1200X43A4511,5M18x1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1300X16A1811,5M18x1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1300X29A31,511,5M18x1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  A petición
K0372.1300X43A4511,5M18x1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33