- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- K0309
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
- K0310
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
- K0311
Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
- K0312
Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
- K0609
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
- K0313
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
- K0314
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
- K0656
Piezas de presión con resorte y sensor de estado
- K0315
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
- K0316
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
- K0610
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable
- K0657
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
- K0317
Llave de montaje
- K0317
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
- K1370
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero
- K0318
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
- K1372
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero
- K0319
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
- K1379
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
- K0320
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
- K1381
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable
- K0321
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, con seguro de rosca
- K0322
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0323
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K0324
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0325
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, con seguro de rosca
- K0326
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0327
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K1371
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero, con seguro de rosca
- K0328
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, con seguro de rosca
- K1373
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
- K0329
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1380
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0330
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1382
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0331
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0332
Piezas de retención
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
- K0334
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
- K1171
Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
- K0582
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
- K0335
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
- K0336
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0337
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
- K1172
Piezas de presión con resorte de acabado natural
- K1277
Casquillos de muelle
- K0583
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
- K1294
Vaivén de bola
- K1294
Distanciador para vaivén de bola
- K1294
Ángulos de fijación para vaivén de bola
- K1295
Cierres magnéticos
- K1295
Ángulos de fijación para cierre magnético
- K0368
Piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Herramienta de montaje
- K1733
Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico
- K1733
Herramientas de montaje para piezas de presión laterales con muelle de plástico
- K1292
Soportes excéntricos con perforación de centrado
- K0370
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
- K0371
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
- K0371
Herramienta de montaje
- K0372
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
- K0373
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
- K0977
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
- K0374
Piezas de presión laterales con resorte
- Pernos de bloqueo
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0368Piezas de presión laterales con resorte |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Muelle de acero. Perno de presión de acero o de POM.Versión:Perno de presión (acero) endurecido y cincado. Manguito azul cincado.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas: grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc. Excéntricos adecuados para ajustar, ver K0369. W y Z según las indicaciones del cliente.Indicación sobre el dibujo:1) Herramienta de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión y muelle de acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0368.21034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.21036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.21038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.21054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.21056 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.21058 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.21064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.21066 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.21068 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.21084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.21086 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.21088 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.21104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | | K0368.21106 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | | K0368.21108 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | |
|
Piezas de presión laterales con resorte y junta, perno de presión y muelle de acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0368.22034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.22036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.22038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.22054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.22056 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.22058 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.22064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.22066 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.22068 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.22084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.22086 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.22088 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.22104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | | K0368.22106 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | | K0368.22108 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | |
|
Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión de POM y muelle de acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0368.71034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.71054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.71064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.71084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.71104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | |
|
Piezas de presión laterales con resorte y junta, perno de presión de POM y muelle de acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0368.72034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | A petición | | K0368.72054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.72064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | A petición | | K0368.72084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | A petición | | K0368.72104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|