HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión de POM y muelle de acero
K0368

Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Muelle de acero.
Perno de presión de plástico.
Versión:Manguito azul cincado.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas:
grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc.
Excéntricos adecuados para ajustar, ver K0369.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0368 Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión de POM y muelle de acero 187 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión de POM y muelle de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1D2±SF
aprox. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K0368.71034637460,5100,811111K0369.03  A petición
K0368.71054105116,7100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  A petición
K0368.710641061110,710140---1,71,91,9K0369.05  A petición
K0368.710841281313,9121,350----2,52,7K0369.08  A petición
K0368.7110416101716,7161,6100-----3,1K0369.10  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33