Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 3.2163.Versión:Negro.Indicación:Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y pernos de bloqueo y amplían su área de aplicación. Utilizable con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0638_A Piezas de retención de aluminio, forma A 284 kB

Planos

Piezas de retención de aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3ABHH1LTCADAcc.PrecioPedir
K0638.306AM64,58201013-303,2 A petición
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 A petición
K0638.308AM84,58201013-303,2 A petición
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 A petición
K0638.310AM105,510241218-373,9 A petición
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 A petición
K0638.312AM125,510241218-373,9 A petición
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 A petición
K0638.316AM165,510321525-463,9 A petición
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 A petición
K0638.320AM205,510321525-463,9 A petición
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33