Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Acabado natural, endurecido.Indicación:Si se necesita un bloqueo preciso y resistente a la fricción, se pueden instalar piezas de retención en combinación con piezas de presión con resorte, especialmente, con la presión del muelle reforzada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0332 Piezas de retención 172 kB

Planos

Piezas de retención

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para
piezas de presión
con resorte D
DD1D2HLL1CADAcc.PrecioPedir
K0332.04015- / M44medida según la página del producto en cuestión1,5medida según el producto en cuestión50,5 A petición
K0332.05020Ø4 / M55medida según la página del producto en cuestión2medida según el producto en cuestión60,5 A petición
K0332.06020Ø5 / M66medida según la página del producto en cuestión2medida según el producto en cuestión80,7 A petición
K0332.08030Ø6 / M88medida según la página del producto en cuestión3medida según el producto en cuestión101 A petición
K0332.10040Ø8 / M1010medida según la página del producto en cuestión4medida según el producto en cuestión121,2 A petición
K0332.12060Ø10 / M1212medida según la página del producto en cuestión6medida según el producto en cuestión141,5 A petición
K0332.16080Ø12 / M1616medida según la página del producto en cuestión8medida según el producto en cuestión182 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33