HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma K
K0977_K

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación:Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0977_K Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma K 201 kB

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaFormaDSWD1D2D3F1
N
F2
N
C
(Carrera)
LL1L3T
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0977.3112KFuerza del muelle estándarM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 A petición
K0977.3116KFuerza del muelle estándarM16x1,512M581025718,728381,310 A petición
K0977.3120KFuerza del muelle estándarM20x1,515M61012,24014010,334472,712 A petición
K0977.3212KFuerza del muelle reforzadaM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 A petición
K0977.3216KFuerza del muelle reforzadaM16x1,512M5810351038,728381,310 A petición
K0977.3220KFuerza del muelle reforzadaM20x1,515M61012,26017510,334472,712 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33