HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
K0369

Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Con los excéntricos, las piezas de presión laterales se pueden adaptar con exactitud a la pieza de trabajo.Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0369 Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte 217 kB

Planos (vista completa)

Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte

Herramientas de montaje

Más información

Planos

Herramientas de montaje

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para piezas de
presión laterales con resorte y
con D =
CADAcc.PrecioPedir
K0369.036 A petición
K0369.0510 A petición
K0369.0812 A petición
K0369.1016 A petición

Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte

Más información

Planos

Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D3HMAdecuado para piezas de
presión laterales con resorte y
con D =
CADAcc.PrecioPedir
K0369.120126129,926 A petición
K0369.16016101611,9210 A petición
K0369.18018121813,9212 A petición
K0369.25025162517,9316 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33