K1081Soporte de mesa de montaje delantero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Perfil de aluminio. Metacrilato.Versión:Perfil cuadrado. Luna de vidrio acrílico.Indicación:Altura completa: 1275 mm Altura de ventanilla: variable Ancho de marca: 900 mm Superficie por cada pie: 72x60 mm
Soporte de mesa compuesto de marco de aluminio y lunas de vidrio acrílico montadas. Construcción estable y uso universal.
Perfil cuadrado, marco arriba abierto. Vidrio acrílico 850x850 mm, grosor 4 mm.Aplicación:Comercios, farmacias Supermercados, zonas de cajas Consultas médicas, salas de espera Mostradores de recepción y zona de entradaA petición:Tamaños especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1081.13 | Soporte de mesa | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|