Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Perfil de aluminio.
Metacrilato.
Versión
Perfil cuadrado.
Luna de vidrio acrílico.
Indicación
Altura completa: 1025 mm
Altura de ventanilla: 145 mm
Ancho de marco: 900 mm
Longitud de pie: 530 mm

Soporte de mesa compuesto de marco de aluminio y lunas de vidrio acrílico montadas.
Construcción estable y uso universal.

Perfil cuadrado, marco arriba abierto.
Vidrio acrílico 850x850 mm, grosor 4 mm.
Aplicación
Comercios, farmacias
Supermercados, zonas de cajas
Consultas médicas, salas de espera
Mostradores de recepción y zona de entrada
A petición
Tamaños especiales.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos