DescripciónMaterial:Acero.Versión:Recto.Indicación:Puede que los pernos y los grilletes varíen de color. La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la pintura de color. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | S | K | H1 | Pulgadas | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1059.0050008 | 12 | 6,7 | 8 | 24,6 | 1/4 | 500 | | | A petición | | K1059.0075010 | 13,5 | 7,9 | 9,5 | 27,2 | 5/16 | 750 | | | A petición | | K1059.0100011 | 16,8 | 9,6 | 11 | 32,5 | 3/8 | 1000 | | | A petición | | K1059.0150012 | 19 | 11,2 | 12,7 | 37,6 | 7/16 | 1500 | | | A petición | | K1059.0200016 | 20,6 | 12,7 | 16 | 40,7 | 1/2 | 2000 | | | A petición | | K1059.0325019 | 27 | 16 | 19 | 50 | 5/8 | 3250 | | | A petición | | K1059.0475022 | 31,8 | 19 | 22,2 | 59,5 | 3/4 | 4750 | | | A petición | | K1059.0650025 | 36,6 | 22 | 25,4 | 71 | 7/8 | 6500 | | | A petición | | K1059.0850028 | 43 | 25 | 28,5 | 80,5 | 1 | 8500 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|