HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pivote portador con anillo de seguridad
K0585

Pivote portador con anillo de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno, anillo roscado y anillo móvil:
Ø 12, 16 y 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 y 32 = 42CrMoS4 1.7227
Cinta elástica: CK75 1.1248
Versión:Bruñido.Indicación:Los pivotes portadores se instalan para absorber cargas con ayuda de soportes, similar a VDI 3366. Tolerancia recomendada para la perforación de alojamiento H13.

Con una cinta elástica se presiona el seguro anular para colocarse en posición obligatoria; el pivote portador solo se puede desbloquear accionando intencionadamente el seguro.
Marcado CE.

En el suministro se incluye un extenso manual de instrucciones.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0585 Pivote portador con anillo de seguridad 162 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_Kipp 607 kB

Planos

Pivote portador con anillo de seguridad

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

LL1L2H
mín.
Capacidad
máxima de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0585.1205512155569101,2300 A petición
K0585.1607216207289131,6600 A petición
K0585.20090202590113162,1900 A petición
K0585.2511525321151432032000 A petición
K0585.321453240145180253,53200 A petición