Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
K1762

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda de PA 6 con neumáticos de goma maciza con marca elástica vulcanizada.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de rodillos.Indicación:Eje de rueda atornillado. Ruedas resistentes a los impactos y a los golpes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1762 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar 438 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar

Ruedas fijas

Más información

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1762.100371Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de rodillos32-6085100912510080170 A petición
K1762.125371Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de rodillos37-6085125915010080200 A petición
K1762.160501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de rodillos50758011016011195140105350 A petición
K1762.200501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de rodillos50758011020011235140105400 A petición

Rodillos guía

Más información

Planos

Rodillos guía
Rodillos guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1762.10037Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de rodillos3632-608510091251008086170 A petición
K1762.12537Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de rodillos4037-6085125915010080102,5200 A petición
K1762.16050Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de rodillos6050758011016011195140105140350 A petición
K1762.20050Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de rodillos6550758011020011235140105165400 A petición

Rodillos guía con stop fix

Más información

Planos

Rodillos guía con stop fix
Rodillos guía con stop fix

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1762.100372Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixrodamiento de rodillos3632-608510091251008086170 A petición
K1762.125372Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixrodamiento de rodillos4037-6085125915010080102,5200 A petición
K1762.160502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixrodamiento de rodillos6050758011016011195140105140350 A petición
K1762.200502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixrodamiento de rodillos6550758011020011235140105165400 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33