Grupos de mercancía
Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada
K1786

Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición de aluminio a presión.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Versión:Carcasa con recubrimiento de polvo, blanco marfil.
Partes de acero cincadas, pasivadas en azul.
Rodillo, pie de fijación negro.
Indicación:Rodillo de elevación con pata de fijación integrada. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Ajuste de altura mediante llave de boca con ancho de llave 13 o rueda de ajuste integrada. Eje de rueda atornillado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1786 Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada 276 kB

Planos

Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
D

D1ABB1B3HH1LL1RSWCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1786.045180con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento45M8x123218-587282--54,540180 A petición
K1786.050220con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento50M12x153822-728494--6346250 A petición
K1786.063290con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento63M12x154629-85104119--77,565500 A petición
K1786.045181con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento457321842587282554254,5-180 A petición
K1786.050221con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento507382258728494735863-250 A petición
K1786.063291con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento63946297085104119907077,5-500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33