Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
K1790

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1790 Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles 375 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles

Rueda fija de acero inoxidable para áreas estériles

Más información

Planos

Rueda fija de acero inoxidable para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1790.211000351Ruedas fijascojinete de deslizamiento3560558510091251008076200 A petición
K1790.211250401Ruedas fijascojinete de deslizamiento4060558512591501008076250 A petición
K1790.211600451Ruedas fijascojinete de deslizamiento45807511016011195140105-400 A petición
K1790.212000501Ruedas fijascojinete de deslizamiento50807511020011235140105-400 A petición

Rodillo guía de acero inoxidable para áreas estériles

Más información

Planos

Rodillo guía de acero inoxidable para áreas estériles
Rodillo guía de acero inoxidable para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1790.21100035Rodillo guíacojinete de deslizamiento30356055851009125100807680200 A petición
K1790.21125040Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 A petición
K1790.21160045Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 A petición
K1790.21200050Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 A petición

Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles

Más información

Planos

Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles
Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1790.211000352Rodillo guíacojinete de deslizamiento30356055851009125100807680200 A petición
K1790.211250402Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 A petición
K1790.211600452Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 A petición
K1790.212000502Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33