Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar
K1773

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1773 Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar 341 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar

Ruedas fijas

Más información

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1773.210750321Ruedas fijascojinete de deslizamiento326055857591001008076150 A petición
K1773.211000371Ruedas fijascojinete de deslizamiento3760558510091251008076150 A petición
K1773.211250401Ruedas fijascojinete de deslizamiento4060558512591501008076150 A petición
K1773.211500501Ruedas fijascojinete de deslizamiento50807511015011190140105-300 A petición

Rodillos guía

Más información

Planos

Rodillos guía
Rodillos guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1773.21075032Rodillo guíacojinete de deslizamiento38326055857591001008076150 A petición
K1773.21100037Rodillo guíacojinete de deslizamiento363760558510091251008076150 A petición
K1773.21125040Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076150 A petición
K1773.21150050Rodillo guíacojinete de deslizamiento5450807511015011190140105-300 A petición

Rodillos guía con stop fix

Más información

Planos

Rodillos guía con stop fix
Rodillos guía con stop fix

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1773.210750322Rodillo guíacojinete de deslizamiento38326055857591001008076150 A petición
K1773.211000372Rodillo guíacojinete de deslizamiento363760558510091251008076150 A petición
K1773.211250402Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076150 A petición
K1773.211500502Rodillo guíacojinete de deslizamiento5450807511015011190140105-300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33