Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda
K1766

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de alta calidad de poliamida resistente a fracturas (Ø de rueda 100 y 125 mm) o de fundición de aluminio a presión (Ø de rueda a partir de 150 mm).
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1766 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda 379 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda

Ruedas fijas

Más información

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1766.101000401Ruedas fijasrodamiento de bolas4060558510091251008076150 A petición
K1766.101250401Ruedas fijasrodamiento de bolas4060558512591501008076150 A petición
K1766.101500401Ruedas fijasrodamiento de bolas40807511015011190140105-280 A petición
K1766.101600501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511016011195140105-300 A petición
K1766.102000501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511020011235140105-300 A petición

Rodillos guía

Más información

Planos

Rodillos guía
Rodillos guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1766.10100040Rodillo guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686150 A petición
K1766.10125040Rodillo guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5150 A petición
K1766.10150040Rodillo guíarodamiento de bolas5440807511015011190140105-129280 A petición
K1766.10160050Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511016011195140105-134300 A petición
K1766.10200050Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511020011235140105-154300 A petición

Rodillos guía con stop fix

Más información

Planos

Rodillos guía con stop fix
Rodillos guía con stop fix

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1766.101000402Rodillo guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686150 A petición
K1766.101250402Rodillo guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5150 A petición
K1766.101500402Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511015011190140105-129280 A petición
K1766.101600502Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511016011195140105-134300 A petición
K1766.102000502Rodillo guíarodamiento de bolas5450807511020011235140105-154300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33