Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
K1775

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1775 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles 363 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles

Rueda fija para áreas estériles

Más información

Planos

Rueda fija para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1775.111000351Ruedas fijascojinete de deslizamiento3560558510091251008076200 A petición
K1775.111250401Ruedas fijascojinete de deslizamiento4060558512591501008076250 A petición
K1775.111600451Ruedas fijascojinete de deslizamiento45807511016011195140105-400 A petición
K1775.112000501Ruedas fijascojinete de deslizamiento50807511020011235140105-400 A petición

Rodillos guía para áreas estériles

Más información

Planos

Rodillos guía para áreas estériles
Rodillos guía para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1775.11100035Rodillo guíacojinete de deslizamiento36356055851009125100807686200 A petición
K1775.11125040Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 A petición
K1775.11160045Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 A petición
K1775.11200050Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 A petición

Rodillo guía con stop fix para áreas estériles

Más información

Planos

Rodillo guía con stop fix para áreas estériles
Rodillo guía con stop fix para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1775.111000352Rodillo guíacojinete de deslizamiento36356055851009125100807686200 A petición
K1775.111250402Rodillo guíacojinete de deslizamiento404060558512591501008076102,5250 A petición
K1775.111600452Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045807511016011195140105-140400 A petición
K1775.112000502Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550807511020011235140105-165400 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33