Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media
K1765

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1765 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media 409 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media

Ruedas fijas

Más información

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1765.101000401Ruedas fijasrodamiento de bolas4060558510091251008076200 A petición
K1765.101250401Ruedas fijasrodamiento de bolas4060558512591501008076200 A petición
K1765.101500501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511015011190140105-400 A petición
K1765.101600501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511016011195140105-400 A petición
K1765.102000501Ruedas fijasrodamiento de bolas50807511020011235140105-400 A petición

Rodillos guía

Más información

Planos

Rodillos guía
Rodillos guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1765.10100040Rodillo guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686200 A petición
K1765.10125040Rodillo guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5200 A petición
K1765.10150050Rodillo guíarodamiento de bolas6050807511015011190140105-135400 A petición
K1765.10160050Rodillo guíarodamiento de bolas6050807511016011195140105-140400 A petición
K1765.10200050Rodillo guíarodamiento de bolas6550807511020011235140105-165400 A petición

Rodillos guía con stop fix

Más información

Planos

Rodillos guía con stop fix
Rodillos guía con stop fix

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1765.101000402Rodillo guíarodamiento de bolas36406055851009125100807686200 A petición
K1765.101250402Rodillo guíarodamiento de bolas404060558512591501008076102,5200 A petición
K1765.101500502Rodillo guíarodamiento de bolas6050807511015011190140105-135400 A petición
K1765.101600502Rodillo guíarodamiento de bolas6050807511016011195140105-140400 A petición
K1765.102000502Rodillo guíarodamiento de bolas6550807511020011235140105-165400 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33