K1785.07528 | cojinete de deslizamiento | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | A petición | |
K1785.10030 | cojinete de deslizamiento | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | A petición | |
K1785.10038 | cojinete de deslizamiento | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | A petición | |
K1785.12546 | cojinete de deslizamiento | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | A petición | |
K1785.15050 | cojinete de deslizamiento | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | A petición | |
K1785.20050 | cojinete de deslizamiento | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | A petición | |
K1785.25050 | cojinete de deslizamiento | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | A petición | |