- Ruedas y rodillos
- K1759
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina versión estándar
- K1759
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
- K1760
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1760
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente conductores, versión pesada
- K1761
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero estándar
- K1761
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
- K1762
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
- K1763
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1764
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
- K1765
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media
- K1788
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero versión pesada
- K1766
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda
- K1789
Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con neumáticos de goma blanda
- K1767
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media
- K1768
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1769
Rodillos guía y ruedas fijas de acero soldado, versión pesada
- K1770
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
- K1771
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1772
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1773
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar
- K1774
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta
- K1775
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
- K1790
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
- K1791
Rodillos guía de acero inoxidable con agujero posterior para áreas estériles
- K1776
Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero
- K1777
Ruedas de goma maciza elástica
- K1778
Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena
- K1779
Rodillos guía
- K1780
Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena
- K1781
Rodillos para cargas pesadas
- K1782
Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado
- K1783
Ruedas de poliamida
- K1784
Ruedas de poliamida versión pesada
- K1785
Ruedas Duroplast resistentes al calor
- K1786
Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada
- K1787
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado
- Ruedecillas esféricas
- Tornillos con ojo y grilletes
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1780Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión. Superficie de rodadura de Extrathane.Indicación:Estas ruedas son elásticas, resistentes a la abrasión, cuidadosas con la superficie del suelo, silenciosas y de escasa resistencia a la rodadura. Ruedas adecuadas para K1767.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: