Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de PA, superficie de rodadura de elastómero y poliuretano termoplástico.Indicación:Las ruedas con superficie de rodadura de poliuretano tienen una alta capacidad de carga, son robustas y resistentes a la abrasión, cuidan la superficie del suelo, amortiguan golpes y vibraciones, y son resistentes a muchos productos químicos y ácidos. Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C. Ruedas adecuadas para K1764.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.