Grupos de mercancía
Ruedas de poliamida versión pesada
K1784

Ruedas de poliamida versión pesada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Poliamida.Indicación:Las ruedas de poliamida están protegidas contra rotura y son resistentes a la corrosión, a los golpes, a los impactos y a los productos químicos. Por lo demás, las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión y una escasa resistencia a la rodadura.
Ruedas adecuadas para K1772.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Cojinete de deslizamiento
Forma B: Rodamiento de bolas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1784 Ruedas de poliamida versión pesada 205 kB

Planos (vista completa)

Ruedas de poliamida versión pesada

Ruedas de poliamida, versión pesada con cojinete de deslizamiento, forma A

Más información

Planos

Ruedas de poliamida, versión pesada con cojinete de deslizamiento, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1784.07532cojinete de deslizamiento75123235300 A petición
K1784.10037cojinete de deslizamiento100153745500 A petición
K1784.12540cojinete de deslizamiento125154045700 A petición
K1784.15050cojinete de deslizamiento150205060800 A petición
K1784.20050cojinete de deslizamiento2002050601500 A petición
K1784.25065cojinete de deslizamiento2502565702000 A petición

Ruedas de poliamida, versión pesada con apoyo de cilindros, forma B

Más información

Planos

Ruedas de poliamida, versión pesada con apoyo de cilindros, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1784.075321rodamiento de bolas75153235300 A petición
K1784.100371rodamiento de bolas100153745500 A petición
K1784.125401rodamiento de bolas125204045700 A petición
K1784.150501rodamiento de bolas150205060800 A petición
K1784.200501rodamiento de bolas2002550601500 A petición
K1784.250651rodamiento de bolas2502565652000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33