Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
K1770

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de PA 6.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Las ruedas de PA 6 tienen una escasa resistencia a la rodadura, son resistentes a la corrosión y a la abrasión, y especialmente resistentes a los golpes y a los impactos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1770 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar 431 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar

Ruedas fijas

Más información

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1770.075321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3260-857599810080200 A petición
K1770.100371Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3760-85100912510080200 A petición
K1770.125401Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4060-85125915010080200 A petición
K1770.150501Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento50807511015011190140105400 A petición

Rodillos guía

Más información

Planos

Rodillos guía
Rodillos guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1770.07532Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento353260-85759981008072,5200 A petición
K1770.10037Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento353760-8510091251008085200 A petición
K1770.12540Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento404060-85125915010080102,5200 A petición
K1770.15050Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento6050807511015011190140105135400 A petición

Rodillos guía con "stop-fix"

Más información

Planos

Rodillos guía con "stop-fix"
Rodillos guía con "stop-fix"

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1770.075322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento353260-85759981008072,5200 A petición
K1770.100372Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento353760-8510091251008085200 A petición
K1770.125402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento404060-85125915010080102,5200 A petición
K1770.150502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento6050807511015011190140105135400 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33