Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza
K0763

Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con chapa de acero macizo también son operativas en caso de fuertes impactos y bajo condiciones extremas.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0763 Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza 210 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
K0763.160B57,1100±0,111777,529,5515000K0766.100  A petición
K0763.260C57,1100±0,111777,529,5510000K0766.100  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33